Home / Producten / MNX 125L
MNX image

MNX

De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.

  • Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 125/35 LG
Behuizingen

PC 125/35 LG

6012307

Afmetingen - 130 x 130 x 35

PC 125/50 LG
Behuizingen

PC 125/50 LG

6012308

Afmetingen - 130 x 130 x 50

PC 125/100 LG
Behuizingen

PC 125/100 LG

6012310

Afmetingen - 130 x 130 x 100

PC 125/35 LT
Behuizingen

PC 125/35 LT

6012907

Afmetingen - 130 x 130 x 35

MNX 125L Accessoires

MIV 10
Behuizingen

MIV 10

5514082

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 125
Behuizingen

MIV 125

5514077

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)