Home / Producten / MNX 125L / 6012910
default product image showing fibox logo

PC 125/100 LT

6012910

UL Naam : UL PC 125/100LT

Afmetingen - 130 x 130 x 100

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Low base, smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074022332

SSTL Nr. : 3420435

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212022386

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535627

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 3.94
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX125L.gif Downloaden
MNX125Li.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII1257C.dwg
  • MII1257C.dxf
  • FIBOX_MNX12575C.x_t
  • FIBOX_MNX12575C.zip
  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PC 125/100 LT 6012910 Accessoires

MIV 10
Behuizingen

MIV 10

5514082

DIN-rail 35
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set
MIV 125
Behuizingen

MIV 125

5514077

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

PC 125/100 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 125/100 LT

Artikelnr. : 6012910

UL Naam : UL PC 125/100LT

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Low base, smoked transparent cover

EAN: : 6418074022332

El. number :

  • Finland : 3420435
  • Denemarken : 8212022386
  • Zweden : 2535627

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX125L
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 130 100
inch : 5.12 5.12 3.94
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
MIV 10 DIN-rail 35
(100 x 35 x 7.5)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(98 x 98 x 1.5)
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
Certificate FI 40847