Home / Producten / MNX 100H / 6081301
default product image showing fibox logo

ABS 100/60 HG

6081301

Afmetingen - 130 x 80 x 60

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : High base, grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074022806

SSTL Nr. : 3420511

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212023136

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535712

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 60

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 2.36
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
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

MNX100H.gif Downloaden
MNX100Hi.gif Downloaden
Certificate FI 41115.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII100HB.dwg
  • MII100HB.dxf
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1001C.dwg
  • MII1001C.dxf
  • FIBOX_MNX10010C.x_t
  • FIBOX_MNX10010C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 100/60 HG 6081301 Accessoires

MIV 10
Behuizingen

MIV 10

5514082

DIN-rail 35
MIV 5
Behuizingen

MIV 5

5514081

DIN-rail 35
MIV 100
Behuizingen

MIV 100

5514076

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set

ABS 100/60 HG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 100/60 HG

Artikelnr. : 6081301

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : High base, grey cover

EAN: : 6418074022806

El. number :

  • Finland : 3420511
  • Denemarken : 8212023136
  • Zweden : 2535712

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX100H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 80 60
inch : 5.12 3.15 2.36
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
MIV 10 DIN-rail 35
(100 x 35 x 7.5)
MIV 5 DIN-rail 35
(50 x 35 x 7.5)
MIV 100 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(98 x 48 x 1.5)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115