Beschrijving : DIN-rail 35
Opmerkingen : 130x80x35-130x80x125
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033185
SSTL Nr. : 3424970
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001051
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537205
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 50
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7.5
Hoogte (inch) : 1.97
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.3
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
CAD-tekeningen
- 5514081_FIBOX_MNX_MIV_5_DIN_35_RAIL_DIM.dwg
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
MIV 5
Sample image
Order symbol : MIV 5
Artikelnr. : 5514081
Beschrijving : DIN-rail 35
Opmerkingen : 130x80x35-130x80x125
EAN: : 6418074033185
El. number :
- Finland : 3424970
- Denemarken : 8212001051
- Zweden : 2537205
Bestaande uit : Een DIN-rail
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 50 | 35 | 7.5 |
| inch : | 1.97 | 1.38 | 0.3 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )