Home / Nl / MNX 100H
MNX image

MNX

De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.

  • Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Please try a different search term

PC 100/60 HG
Behuizingen

PC 100/60 HG

6011301

PC 100/75 HG
Behuizingen

PC 100/75 HG

6011302

PC 100/100 HG
Behuizingen

PC 100/100 HG

6011303

PC 100/125 HG
Behuizingen

PC 100/125 HG

6011304

PC 100/60 HT
Behuizingen

PC 100/60 HT

6011901

PC 100/75 HT
Behuizingen

PC 100/75 HT

6011902

MNX Accessories