Home / Producten / MNX 100H / 6011904
default product image showing fibox logo

PC 100/125 HT

6011904

UL Naam : UL PC 100/125HT

Afmetingen - 130 x 80 x 125

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : High base, smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074022301

SSTL Nr. : 3420425

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212022357

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535618

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 125
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX100H.gif Downloaden
MNX100Hi.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII100HB.dwg
  • MII100HB.dxf
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1007C.dwg
  • MII1007C.dxf
  • FIBOX_MNX10075C.x_t
  • FIBOX_MNX10075C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PC 100/125 HT 6011904 Accessoires

MIV 10
Behuizingen

MIV 10

5514082

DIN-rail 35
MIV 5
Behuizingen

MIV 5

5514081

DIN-rail 35
MIV 100
Behuizingen

MIV 100

5514076

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set

PC 100/125 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 100/125 HT

Artikelnr. : 6011904

UL Naam : UL PC 100/125HT

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : High base, smoked transparent cover

EAN: : 6418074022301

El. number :

  • Finland : 3420425
  • Denemarken : 8212022357
  • Zweden : 2535618

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX100H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 80 125
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
MIV 10 DIN-rail 35
(100 x 35 x 7.5)
MIV 5 DIN-rail 35
(50 x 35 x 7.5)
MIV 100 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
(98 x 48 x 1.5)
FP 22046 Wandbevestigingsogen set
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847