Home / Producten / EURONORD 1636 / 7022750
default product image showing fibox logo

PCTQ 163610

7022750

UL Naam : UL PCTQ 163610

Afmetingen - 160 x 360 x 100

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover (quick-locking)

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059123

SSTL Nr. : 3435452

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004582

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 160

Breedte (mm) : 360

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 6.3

Breedte (inch) : 14.17

Diepte (inch) : 3.94

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO163610.gif Downloaden
EURO163610i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 163608B.dwg
  • 163603C.dwg
  • 163608B.dxf
  • 163603C.dxf
  • FIBOX_EU163608B.step
  • FIBOX_EU163603C.step
  • FIBOX_EU163608B.x_t
  • FIBOX_EU163603C.x_t
  • FIBOX_EU163608B.zip
  • FIBOX_EU163603C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCTQ 163610 7022750 Accessoires

ARM 0615
Behuizingen

ARM 0615

9820011

DIN-rail 15
TM 1636
Behuizingen

TM 1636

9512023

Montageplaat
DH-3
Behuizingen

DH-3

8524032

DIN-rail 35
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TRH 2036
Behuizingen

TRH 2036

9822023

DIN-rail 35

PCTQ 163610

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 163610

Artikelnr. : 7022750

UL Naam : UL PCTQ 163610

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover (quick-locking)

EAN: : 6418074059123

El. number :

  • Finland : 3435452
  • Denemarken : 8212004582

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO163610
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 160 360 100
inch : 6.3 14.17 3.94
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
ARM 0615 DIN-rail 15
(140 x 15 x 5)
TM 1636 Montageplaat
(318 x 146 x 1.5)
DH-3 DIN-rail 35
(140 x 35 x 7)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-rail 35
(35 x 340 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD