Home / Producten / EURONORD 1636
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 163610
Behuizingen

PC 163610

7032750

Afmetingen - 160 x 360 x 100

PCT 163610
Behuizingen

PCT 163610

7022851

Afmetingen - 160 x 360 x 100

AB 163610
Behuizingen

AB 163610

7083750

Afmetingen - 160 x 360 x 100

EURONORD 1636 Accessoires

ARM 0615
Behuizingen

ARM 0615

9820011

DIN-rail 15
TM 1636
Behuizingen

TM 1636

9512023

Montageplaat
DH-3
Behuizingen

DH-3

8524032

DIN-rail 35
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TRH 2036
Behuizingen

TRH 2036

9822023