TRH 2036 main image
TRH 2036 main image
TRH 2036 thumb 1
TRH 2036 thumb 2

TRH 2036

9822023

Een DIN-rail

Afmetingen - 35 x 340 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : DIN-rail 35

Opmerkingen : 360x160x101, 360x200x151

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059703

SSTL Nr. : 3420806

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004333

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508253

ETIM: : EC001285

Hoogte (mm) : 35

Breedte (mm) : 340

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 1.38

Breedte (inch) : 13.39

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

9822023_FIBOX_EU_TRH_2036_DIN_35_RAIL_DIM.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

TRH 2036

Fibox
din_35_euron

Sample image

Order symbol : TRH 2036

Artikelnr. : 9822023

Beschrijving : DIN-rail 35

Opmerkingen : 360x160x101, 360x200x151

EAN: : 6418074059703

El. number :

  • Finland : 3420806
  • Denemarken : 8212004333
  • Zweden : 2508253

Bestaande uit : Een DIN-rail

9822023_FIBOX_EU_TRH_2036_DIN_35_RAIL_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 35 340 1.5
inch : 1.38 13.39 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd