Home / Producten / EURONORD - PC/ABS Accessories
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
Enclosures

9512009

Montageplaat

Afmetingen - 26 x 48 x 1.5

Enclosures

9512010

Montageplaat

Afmetingen - 26 x 57 x 1.5

Enclosures

9512011

Montageplaat

Afmetingen - 56 x 71 x 1.5

Enclosures

9512012

Montageplaat

Afmetingen - 71 x 94 x 1.5

Enclosures

9512013

Montageplaat

Afmetingen - 71 x 134 x 1.5

Enclosures

9512014

Montageplaat

Afmetingen - 96 x 111 x 1.5

Enclosures

9512036

Montageplaat

Afmetingen - 111 x 134 x 1.5

Enclosures

9512015

Montageplaat

Afmetingen - 111 x 174 x 1.5

Enclosures

9512016

Montageplaat

Afmetingen - 111 x 216 x 1.5

Enclosures

9512017

Montageplaat

Afmetingen - 141 x 174 x 1.5

Enclosures

9512021

Montageplaat

Afmetingen - 303 x 136 x 1.5

Enclosures

9512022

Montageplaat

Afmetingen - 212 x 151 x 1.5

Enclosures

9512018

Montageplaat

Afmetingen - 151 x 214 x 1.5

Enclosures

9512023

Montageplaat

Afmetingen - 318 x 146 x 1.5

Enclosures

9512024

Montageplaat

Afmetingen - 318 x 186 x 1.5

Enclosures

9512019

Montageplaat

Afmetingen - 221 x 274 x 1.5

Enclosures

9512025

Montageplaat

Afmetingen - 383 x 315 x 1.5

Enclosures

9820001

DIN-rail 15

Afmetingen - 48 x 15 x 5

Enclosures

9820004

DIN-rail 15

Afmetingen - 68 x 15 x 5

Enclosures

9820009

DIN-rail 15

Afmetingen - 106 x 15 x 5

Enclosures

9820008

DIN-rail 15

Afmetingen - 110 x 15 x 5

Enclosures

9820011

DIN-rail 15

Afmetingen - 140 x 15 x 5

Enclosures

9820013

DIN-rail 15

Afmetingen - 146 x 15 x 5

Enclosures

6314578

Afmetingen - 225 x 15 x 1

Enclosures

5514082

DIN-rail 35

Afmetingen - 100 x 35 x 7.5

Enclosures

9822001

DIN-rail 35

Afmetingen - 105 x 35 x 7

Enclosures

9822002

DIN-rail 35

Afmetingen - 110 x 35 x 7

Enclosures

9822021

DIN-rail 35

Afmetingen - 122 x 35 x 7

Enclosures

8524032

DIN-rail 35

Afmetingen - 140 x 35 x 7

Enclosures

9822028

DIN-rail 35

Afmetingen - 146 x 35 x 7

Enclosures

9822006

DIN-rail 35

Afmetingen - 186 x 35 x 7

Enclosures

9822020

DIN-rail 35, voor behuizingen:

Afmetingen - 170 x 35 x 1

Enclosures

9822008

DIN-rail 35

Afmetingen - 226 x 35 x 7

Enclosures

9822013

DIN-rail 35

Afmetingen - 285 x 35 x 7

Enclosures

9822022

DIN-rail 35

Afmetingen - 307 x 35 x 7

Enclosures

9822023

DIN-rail 35

Afmetingen - 35 x 340 x 1.5

Enclosures

9822024

DIN-rail 35

Afmetingen - 380 x 35 x 7

Enclosures

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)

Afmetingen - 30 x 20 x 12

Enclosures

7028337

Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen:

Afmetingen - 20 x 32 x 6

Enclosures

7028005

Dekselschroef
Enclosures

7038036

Dekselschroeven set
Enclosures

7038005

Set dekselschroeven
Enclosures

7038215

Set korte QuickLock-schroeven (4x)
Enclosures

7038216

Enclosures

7038217

Set lange schroeven met draad (4x)
Enclosures

7028036

Bevestigingsschroef voor in de behuizing
Enclosures

7048036

Set bevestigingsschroeven (4x)
Enclosures

7028018

Sierplug
Enclosures

7028088

Afdichtbus
Enclosures

7700101

Messing inzetstukken

EURONORD - PC/ABS Accessories Accessoires