Home / Producten / EURONORD 1624 / 7033831
default product image showing fibox logo

PCQ 162412

7033831

Afmetingen - 164 x 244 x 120

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059031

SSTL Nr. : 3435434

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004142

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 164

Breedte (mm) : 244

Diepte (mm) : 120

Hoogte (inch) : 6.46

Breedte (inch) : 9.61

Diepte (inch) : 4.72

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO162409-12.gif Downloaden
EURO162409-12i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 162408B.dwg
  • 162408B.dxf
  • FIBOX_EU162408B.step
  • FIBOX_EU162408B.x_t
  • FIBOX_EU162408B.zip
  • 162405C.dwg
  • 162405C.dxf
  • FIBOX_EU162405C.step
  • FIBOX_EU162405C.x_t
  • FIBOX_EU162405C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCQ 162412 7033831 Accessoires

TRH 24
Behuizingen

TRH 24

9822008

DIN-rail 35
TM 1624
Behuizingen

TM 1624

9512022

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)

PCQ 162412

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 162412

Artikelnr. : 7033831

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

EAN: : 6418074059031

El. number :

  • Finland : 3435434
  • Denemarken : 8212004142

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO162409-12
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 164 244 120
inch : 6.46 9.61 4.72
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
TRH 24 DIN-rail 35
(226 x 35 x 7)
TM 1624 Montageplaat
(212 x 151 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD