Home / Producten / EURONORD 1624
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 162409
Behuizingen

PC 162409

7032810

Afmetingen - 164 x 244 x 90

PC 162412
Behuizingen

PC 162412

7032830

Afmetingen - 164 x 244 x 120

PCT 162409
Behuizingen

PCT 162409

7022811

Afmetingen - 164 x 244 x 90

PCT 162412
Behuizingen

PCT 162412

7022831

Afmetingen - 164 x 244 x 120

EURONORD 1624 Accessoires

TRH 24
Behuizingen

TRH 24

9822008

DIN-rail 35
TM 1624
Behuizingen

TM 1624

9512022

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)