TM 1624 main image
TM 1624 thumb 1

TM 1624

9512022

Een montageplaat

Afmetingen - 212 x 151 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 244x164x90, 244x164x120

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059420

SSTL Nr. : 3420814

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004003

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536166

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 212

Breedte (mm) : 151

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 8.35

Breedte (inch) : 5.94

Diepte (inch) : 0.04

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

CAD-tekeningen

  • TM 1624.dwg
  • TM 1624.dxf
  • TM 1624.step
  • TM 1624.x_t
  • TM 1624.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

TM 1624

Fibox
9512022_TM_1624_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 1624

Artikelnr. : 9512022

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 244x164x90, 244x164x120

EAN: : 6418074059420

El. number :

  • Finland : 3420814
  • Denemarken : 8212004003
  • Zweden : 2536166

Bestaande uit : Een montageplaat

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 212 151 1.5
inch : 8.35 5.94 0.04
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd