Home / Producten / EURONORD 0808 / 7022571
default product image showing fibox logo

PCT 080810

7022571

Afmetingen - 80 x 82 x 95

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058546

SSTL Nr. : 3435388

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003130

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 80

Breedte (mm) : 82

Diepte (mm) : 95

Hoogte (inch) : 3.15

Breedte (inch) : 3.23

Diepte (inch) : 3.74
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO080806-10.gif Downloaden
EURO080806-10i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 080803C.dwg
  • 080803C.dxf
  • FIBOX_EU080803C.step
  • FIBOX_EU080803C.x_t
  • FIBOX_EU080803C.zip
  • 080807B.dwg
  • 080807B.dxf
  • FIBOX_EU080807B.step
  • FIBOX_EU080807B.x_t
  • FIBOX_EU080807B.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCT 080810 7022571 Accessoires

TM 0808
Behuizingen

TM 0808

9512011

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TRM 0808
Behuizingen

TRM 0808

9820004

DIN-rail 15

PCT 080810

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 080810

Artikelnr. : 7022571

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

EAN: : 6418074058546

El. number :

  • Finland : 3435388
  • Denemarken : 8212003130

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO080806-10
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 80 82 95
inch : 3.15 3.23 3.74
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
TM 0808 Montageplaat
(56 x 71 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-rail 15
(68 x 15 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD