Home / Producten / EURONORD 0808
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 080806
Behuizingen

PC 080806

7032540

Afmetingen - 80 x 82 x 55

PC 080807
Behuizingen

PC 080807

7032560

Afmetingen - 80 x 82 x 65

PC 080809
Behuizingen

PC 080809

7032550

Afmetingen - 80 x 82 x 85

PC 080810
Behuizingen

PC 080810

7032570

Afmetingen - 80 x 82 x 95

PCT 080806
Behuizingen

PCT 080806

7022541

Afmetingen - 80 x 82 x 55

PCT 080807
Behuizingen

PCT 080807

7022561

Afmetingen - 80 x 82 x 65

PCT 080809
Behuizingen

PCT 080809

7022551

Afmetingen - 80 x 82 x 85

PCT 080810
Behuizingen

PCT 080810

7022571

Afmetingen - 80 x 82 x 95

AB 080806
Behuizingen

AB 080806

7083540

Afmetingen - 80 x 82 x 55

AB 080807
Behuizingen

AB 080807

7083560

Afmetingen - 80 x 82 x 65

EURONORD 0808 Accessoires

TM 0808
Behuizingen

TM 0808

9512011

Montageplaat
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
TRM 0808
Behuizingen

TRM 0808

9820004

DIN-rail 15