TM 0808 main image
TM 0808 thumb 1

TM 0808

9512011

Een montageplaat

Afmetingen - 56 x 71 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 80x82x55-82x80x95

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074033994

SSTL Nr. : 3423920

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003910

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536149

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 56

Breedte (mm) : 71

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 2.2

Breedte (inch) : 2.8

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

TM_0808,1212.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • TM 0808.dxf
  • TM 0808.step
  • TM 0808.x_t
  • TM 0808.zip
  • TM 0808.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

TM 0808

Fibox
9512011_TM_0808_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 0808

Artikelnr. : 9512011

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 80x82x55-82x80x95

EAN: : 6418074033994

El. number :

  • Finland : 3423920
  • Denemarken : 8212003910
  • Zweden : 2536149

Bestaande uit : Een montageplaat

TM_0808,1212
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 56 71 1.5
inch : 2.2 2.8 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd