ABS 36/31-C3

7580032

Afmetingen - 383 x 316 x 134

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : With aluminium front plate

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074005953

SSTL Nr. : 3420936

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016800

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK07

Hoogte (mm) : 383

Breedte (mm) : 316

Diepte (mm) : 134

Hoogte (inch) : 15.08

Breedte (inch) : 12.44

Diepte (inch) : 5.28

Materiaal: : ABS

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CM36_31-3.gif Downloaden
CM36_31-3i.gif Downloaden
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • CM36313b.dwg
  • CM36313b.dxf
  • FIBOX_CM3631-3C_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3631-3C_TCB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 36/31-C3 7580032 Accessoires

FP 36/31
Behuizingen

FP 36/31

7720028

Aluminium frontplaat (Cardmaster)
MP 36/31
Behuizingen

MP 36/31

7720036

Montageplaat

ABS 36/31-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 36/31-C3

Artikelnr. : 7580032

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : With aluminium front plate

EAN: : 6418074005953

El. number :

  • Finland : 3420936
  • Denemarken : 8212016800

Bestaande uit : Base. terminal compartment cover with EPDM gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. -3 and -L3 versions: Transparent cover with PUR gasket. hinges. locking devices, FC version: Closed PC frame front plate with PUR gasket and cover screws.

CM36_31-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 383 316 134
inch : 15.08 12.44 5.28
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
FP 36/31 Aluminium frontplaat (Cardmaster)
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Montageplaat
(345 x 258 x 1)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc