Home / nl / CARDMASTER Accessories / MP 36/31
MP 36/31 main image
MP 36/31 main image
MP 36/31 thumb 1
MP 36/31 thumb 2

MP 36/31

7720036

Een montageplaat

Afmetingen - 345 x 258 x 1

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 383x316x134, 390x316x167

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074033406

SSTL Nr. : 3422920

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016444

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535024

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 345

Breedte (mm) : 258

Diepte (mm) : 1

Hoogte (inch) : 13.58

Breedte (inch) : 10.16

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

MP36_31.gif Downloaden
MP36_31i.gif Downloaden

CAD-tekeningen

  • MP 36_31.dwg
  • MP 36_31.dxf
  • MP 36-31.x_t
  • MP 36-31.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MP 36/31

Fibox
7720036_MP_36_31_mounting_plate_2_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 36/31

Artikelnr. : 7720036

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 383x316x134, 390x316x167

EAN: : 6418074033406

El. number :

  • Finland : 3422920
  • Denemarken : 8212016444
  • Zweden : 2535024

Bestaande uit : Een montageplaat

MP36_31
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 345 258 1
inch : 13.58 10.16 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -