Cardmaster
CARDMASTER met zijn nieuwe, moderne design is een behuizing waarin de volledige bedrading apart van de eigenlijke apparatuur, bijvoorbeeld voor procesbewaking, is ondergebracht.- Afmetingen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm
- PC: IP 65/IP 66/ IP67; IK 08 (onderbak); IK 07 (deksel)
- ABS: IP 65; IK 07
Filters
Alles wissen
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Slagvastheid (IK)
Afmetingen
30 mm
600 mm
Breedte (mm)
30 mm
600 mm
Diepte (mm)
30 mm
600 mm