PC 36/31-3TT main image
PC 36/31-3TT thumb 1

PC 36/31-3TT

7526020

Afmetingen - 390 x 316 x 167

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent hinged cover

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074062062

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016952

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK07

Hoogte (mm) : 390

Breedte (mm) : 316

Diepte (mm) : 167

Hoogte (inch) : 15.35

Breedte (inch) : 12.44

Diepte (inch) : 6.57

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

CM36_31-3.gif Downloaden
CM36_31-3i.gif Downloaden
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • CM36313b.dwg
  • CM36313b.dxf
  • FIBOX_CM3631-3C.x_t
  • FIBOX_CM3631-3C.zip
  • FIBOX_CM3631-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3631-30_TCB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PC 36/31-3TT 7526020 Accessoires

FP 36/31
Behuizingen

FP 36/31

7720028

Aluminium frontplaat (Cardmaster)
MP 36/31
Behuizingen

MP 36/31

7720036

Montageplaat

PC 36/31-3TT

Fibox
PC_3631-3TT

Sample image

Order symbol : PC 36/31-3TT

Artikelnr. : 7526020

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent hinged cover

EAN: : 6418074062062

El. number :

  • Denemarken : 8212016952
CM36_31-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 390 316 167
inch : 15.35 12.44 6.57
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
FP 36/31 Aluminium frontplaat (Cardmaster)
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Montageplaat
(345 x 258 x 1)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc