ABS 17/16-LC3

7580104

Afmetingen - 166 x 160 x 80

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Without main cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074039316

SSTL Nr. : 3421780

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016732

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 166

Breedte (mm) : 160

Diepte (mm) : 80

Hoogte (inch) : 6.54

Breedte (inch) : 6.3

Diepte (inch) : 3.15

Materiaal: : ABS

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CM17_16L-3.gif Downloaden
CM17_16L-3i.gif Downloaden
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • CM1716L3b.dwg
  • CM1716L3b.dxf
  • FIBOX_CM1716-3CLB.zip
  • FIBOX_CM1716-3CLB.x_t

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 17/16-LC3 7580104 Accessoires

FP 17/16
Behuizingen

FP 17/16

7720070

Aluminium frontplaat (Cardmaster)
MP 17/16
Behuizingen

MP 17/16

7720071

Montageplaat
FC PC 17/16
Behuizingen

FC PC 17/16

7720102

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs

ABS 17/16-LC3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 17/16-LC3

Artikelnr. : 7580104

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Without main cover

EAN: : 6418074039316

El. number :

  • Finland : 3421780
  • Denemarken : 8212016732

Bestaande uit : Base. terminal compartment cover with EPDM gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. -3 and -L3 versions: Transparent cover with PUR gasket. hinges. locking devices, FC version: Closed PC frame front plate with PUR gasket and cover screws.

CM17_16L-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 166 160 80
inch : 6.54 6.3 3.15
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
FP 17/16 Aluminium frontplaat (Cardmaster)
MP 17/16 Montageplaat
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
(166 x 106 x 16)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc