FC PC 17/16
7720102
Frontplaatdeksel met bevestigingsmaterialen
Afmetingen - 166 x 106 x 16
Beschrijving : Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
Opmerkingen : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034687
SSTL Nr. : 3421907
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016826
Elektriciteitsnr. Zweden: : 7720102
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 166
Breedte (mm) : 106
Diepte (mm) : 16
Hoogte (inch) : 6.54
Breedte (inch) : 4.17
Diepte (inch) : 0.63
Materiaal: : Polycarbonaat
CAD-tekeningen
- FIBOX_CM1716-3FC.x_t
- FIBOX_CM1716-3FC.step
- FIBOX_CM1716-3FC.dwg
- FIBOX_CM1716-3FC.dxf
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
FC PC 17/16
Sample image
Order symbol : FC PC 17/16
Artikelnr. : 7720102
Beschrijving : Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
Opmerkingen : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
EAN: : 6418074034687
El. number :
- Finland : 3421907
- Denemarken : 8212016826
- Zweden : 7720102
Bestaande uit : Frontplaatdeksel met bevestigingsmaterialen
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 166 | 106 | 16 |
| inch : | 6.54 | 4.17 | 0.63 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Polycarbonaat |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )