Home / Producten / CARDMASTER 17/16 L
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER met zijn nieuwe, moderne design is een behuizing waarin de volledige bedrading apart van de eigenlijke apparatuur, bijvoorbeeld voor procesbewaking, is ondergebracht.
  • Afmetingen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm
  • PC: IP 65/IP 66/ IP67; IK 08 (onderbak); IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 17/16-LC3
Behuizingen

PC 17/16-LC3

7520104

Afmetingen - 166 x 160 x 80

PC 17/16-L3
Behuizingen

PC 17/16-L3

7525105

Afmetingen - 188 x 160 x 106

PC 17/16-LFC3
Behuizingen

PC 17/16-LFC3

7520204

Afmetingen - 166 x 160 x 89

ABS 17/16-L3
Behuizingen

ABS 17/16-L3

7585105

Afmetingen - 188 x 160 x 106

CARDMASTER 17/16 L Accessoires

FP 17/16
Behuizingen

FP 17/16

7720070

Aluminium frontplaat (Cardmaster)
MP 17/16
Behuizingen

MP 17/16

7720071

Montageplaat
FC PC 17/16
Behuizingen

FC PC 17/16

7720102

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs