PC 17/16-L3TT main image
PC 17/16-L3TT thumb 1

PC 17/16-L3TT

7526105

Afmetingen - 188 x 160 x 106

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent hinged cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074062017

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016910

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 188

Breedte (mm) : 160

Diepte (mm) : 106

Hoogte (inch) : 7.4

Breedte (inch) : 6.3

Diepte (inch) : 4.17

Materiaal: : Polycarbonaat

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

CM17_16L-3.gif Downloaden
CM17_16L-3i.gif Downloaden
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FIBOX_CM1716-3C.x_t
  • FIBOX_CM1716-3C.zip
  • CM1716L3b.dwg
  • CM1716L3b.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PC 17/16-L3TT 7526105 Accessoires

FP 17/16
Behuizingen

FP 17/16

7720070

Aluminium frontplaat (Cardmaster)
MP 17/16
Behuizingen

MP 17/16

7720071

Montageplaat
FC PC 17/16
Behuizingen

FC PC 17/16

7720102

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs

PC 17/16-L3TT

Fibox
PC_1716-L3TT

Sample image

Order symbol : PC 17/16-L3TT

Artikelnr. : 7526105

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent hinged cover

EAN: : 6418074062017

El. number :

  • Denemarken : 8212016910
CM17_16L-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 188 160 106
inch : 7.4 6.3 4.17
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
FP 17/16 Aluminium frontplaat (Cardmaster)
MP 17/16 Montageplaat
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
(166 x 106 x 16)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc