Home / Producten / ARCA 806030 / 8120229
ARCA 608030SW main image
ARCA 608030SW thumb 1

ARCA 608030SW

8120229

Afmetingen - 600 x 800 x 300

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Grey cover with window, Swinghandle, hinges on the short side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074085283

SSTL Nr. : 3424076

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095481

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK08

Hoogte (mm) : 600

Breedte (mm) : 800

Diepte (mm) : 300

Hoogte (inch) : 31.5

Breedte (inch) : 23.62

Diepte (inch) : 12.2
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

ARCA6080.gif Downloaden
Certificate FI 40467.pdf Downloaden
MD_FIBOX_ARCA.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • ARCA 608005W Cover.dwg
  • ARCA 608005W Cover.dxf
  • ARCA 608005W Cover.x_t
  • ARCA 608005W Cover.zip
  • FCX_806025_B.dwg
  • FCX_806025_B.dxf
  • FCX_806025_B.x_t
  • FCX_806025_B.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ARCA 608030SW 8120229 Accessoires

DRS ARCA 608030
Schakelkasten

DRS ARCA 608030

8120800

DIN-rail montageframe (set)
RCS ARCA 6080
Schakelkasten

RCS ARCA 6080

8120949

Regendak set voor 6080
DSP ARCA RM
Schakelkasten

DSP ARCA RM

8120965

Deurstopper ARCA, rechts, midsize 7050-8060
MPS ARCA 8060
Schakelkasten

MPS ARCA 8060

8120739

Montageplaat
DSP ARCA LM
Schakelkasten

DSP ARCA LM

8120964

Deurstopper ARCA, links, mid
IDS ARCA 6080
Schakelkasten

IDS ARCA 6080

8120915

Binnendeur (set)
MPMP ARCA 8060
Schakelkasten

MPMP ARCA 8060

8120928

Montageplaat multiperforated
PMK ARCA 80
Schakelkasten

PMK ARCA 80

8120846

Paalbevestiging (set)
MPP ARCA 6080
Schakelkasten

MPP ARCA 6080

8120935

Telequick montageplaat
MPX ARCA 8060
Schakelkasten

MPX ARCA 8060

8120749

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

ARCA 608030SW

Fibox
ARCA_405021_SW

Sample image

Order symbol : ARCA 608030SW

Artikelnr. : 8120229

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Grey cover with window, Swinghandle, hinges on the short side

EAN: : 6418074085283

El. number :

  • Finland : 3424076
  • Denemarken : 8212095481

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

ARCA6080
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 600 800 300
inch : 31.5 23.62 12.2
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
DRS ARCA 608030 DIN-rail montageframe (set)
(785 x 585 x 35)
RCS ARCA 6080 Regendak set voor 6080
(50 x 800 x 20)
DSP ARCA RM Deurstopper ARCA, rechts, midsize 7050-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060 Montageplaat
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Deurstopper ARCA, links, mid
(22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080 Binnendeur (set)
MPMP ARCA 8060 Montageplaat multiperforated
(730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80 Paalbevestiging (set)
(785 x 585 x 35)
MPP ARCA 6080 Telequick montageplaat
(530 x 730 x 2)
MPX ARCA 8060 Montageplaat hardpapier geïsoleerd
(730 x 530 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467