Home / Producten / ARCA 806030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 806030
Schakelkasten

ARCA 806030

8120019

Afmetingen - 800 x 600 x 300

ARCA 806030S
Schakelkasten

ARCA 806030S

8120099

Afmetingen - 800 x 600 x 300

ARCA 806030W
Schakelkasten

ARCA 806030W

8120139

Afmetingen - 800 x 600 x 300

ARCA 806030 No MP
Schakelkasten

ARCA 806030 No MP

8120019N

Afmetingen - 800 x 600 x 300

ARCA 806030S No MP
Schakelkasten

ARCA 806030S No MP

8120099N

Afmetingen - 800 x 600 x 300

ARCA 806030W No MP
Schakelkasten

ARCA 806030W No MP

8120139N

Afmetingen - 800 x 600 x 300

ARCA 806030 Accessoires

RCS ARCA 8060
Schakelkasten

RCS ARCA 8060

8120950

Regendak voor 8060
PMK ARCA 60
Schakelkasten

PMK ARCA 60

8120844

Paalbevestiging (set)
IDS ARCA 8060
Schakelkasten

IDS ARCA 8060

8120719

Binnendeur (set)
DSP ARCA RM
Schakelkasten

DSP ARCA RM

8120965

Deurstopper ARCA, rechts, midsize 7050-8060
DRS ARCA 806030
Schakelkasten

DRS ARCA 806030

8120777

DIN-rail montageframe (set)
MPS ARCA 8060
Schakelkasten

MPS ARCA 8060

8120739

Montageplaat
DSP ARCA LM
Schakelkasten

DSP ARCA LM

8120964

Deurstopper ARCA, links, mid
MPMP ARCA 8060
Schakelkasten

MPMP ARCA 8060

8120928

Montageplaat multiperforated