PMK ARCA 60 main image
PMK ARCA 60 thumb 1

PMK ARCA 60

8120844

Spanband (2x), C-profielen (2x), beugels (2x) en inbusbouten (4x)

Afmetingen - 585 x 385 x 35

Datablad downloaden

Beschrijving : Paalbevestiging (set)

Opmerkingen : voor afmeting 400x600, 800x600

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074083241

SSTL Nr. : 3424029

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095096

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500212

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 585

Breedte (mm) : 385

Diepte (mm) : 35

Hoogte (inch) : 23.03

Breedte (inch) : 15.16

Diepte (inch) : 1.38

Materiaal: : Roestvast staal

8120844_FIBOX_PMK_ARCA_60_DIM.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 8120844_FIBOX_PMK_ARCA_60.step
  • 8120844_FIBOX_ARCA_IEC_PMK_ARCA_60.step
  • 8120844_FIBOX_PMK_ARCA_60.dwg
  • 8120844_FIBOX_PMK_ARCA_60.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PMK ARCA 60

Fibox
8120844_PKM_ARCA_60_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PMK ARCA 60

Artikelnr. : 8120844

Beschrijving : Paalbevestiging (set)

Opmerkingen : voor afmeting 400x600, 800x600

EAN: : 6418074083241

El. number :

  • Finland : 3424029
  • Denemarken : 8212095096
  • Zweden : 2500212

Bestaande uit : Spanband (2x), C-profielen (2x), beugels (2x) en inbusbouten (4x)

8120844_FIBOX_PMK_ARCA_60_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 585 385 35
inch : 23.03 15.16 1.38
Materialen: :
Materiaal: : Roestvast staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd