Home / Producten / ARCA 406021 / 8121026
ARCA 406021T main image
ARCA 406021T main image
ARCA 406021T main image
ARCA 406021T thumb 1
ARCA 406021T thumb 2
ARCA 406021T thumb 3

ARCA 406021T

8121026

Afmetingen - 400 x 600 x 210

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, 2-point locking, hinges on the short side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074318893

SSTL Nr. : 3425144

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507058

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IK09

Hoogte (mm) : 400

Breedte (mm) : 600

Diepte (mm) : 210

Hoogte (inch) : 15.75

Breedte (inch) : 23.62

Diepte (inch) : 8.27

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Rookkleurig transparant

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 32.383

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121026_FIBOX Arca IEC 406021T.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121026_FIBOX Arca IEC 406021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 406003T.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ARCA 406021T 8121026 Accessoires

MPS ARCA 6040
Schakelkasten

MPS ARCA 6040

8120736

Montageplaat
PMK ARCA 60
Schakelkasten

PMK ARCA 60

8120844

Paalbevestiging (set)
MPP ARCA 4060
Schakelkasten

MPP ARCA 4060

8120933

Telequick montageplaat
DSP ARCA HRS
Schakelkasten

DSP ARCA HRS

8120963

Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine
IDS ARCA 4060
Schakelkasten

IDS ARCA 4060

8120913

Binnendeur (set)
DSP ARCA HLS
Schakelkasten

DSP ARCA HLS

8120962

Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
MPMP ARCA 6040
Schakelkasten

MPMP ARCA 6040

8120925

Montageplaat
DRS ARCA 406021
Schakelkasten

DRS ARCA 406021

8120797

DIN-rail montageframe (set)
MPX ARCA 6040
Schakelkasten

MPX ARCA 6040

8120746

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
RCS ARCA 4060
Schakelkasten

RCS ARCA 4060

8120945

Regendak voor 4060

ARCA 406021T

Fibox
8121026N_ARCA 406021T No MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021T

Artikelnr. : 8121026

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, 2-point locking, hinges on the short side

EAN: : 6418074318893

El. number :

  • Finland : 3425144
  • Zweden : 2507058

Bestaande uit : Cabinet base, door with PUR gasket, mounting plate, screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

8121026_FIBOX Arca IEC 406021T
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 400 600 210
inch : 15.75 23.62 8.27
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Rookkleurig transparant
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MPS ARCA 6040 Montageplaat
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Paalbevestiging (set)
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Telequick montageplaat
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Binnendeur (set)
DSP ARCA HLS Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Montageplaat
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 DIN-rail montageframe (set)
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Montageplaat hardpapier geïsoleerd
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Regendak voor 4060
(30 x 600 x 20)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13