Home / Producten / ARCA 406021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 406021
Schakelkasten

ARCA 406021

8120026

Afmetingen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021T
Schakelkasten

ARCA 406021T

8121026

Afmetingen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021S
Schakelkasten

ARCA 406021S

8120106

Afmetingen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021ST
Schakelkasten

ARCA 406021ST

8121106

Afmetingen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021 No MP
Schakelkasten

ARCA 406021 No MP

8120026N

Afmetingen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021T No MP
Schakelkasten

ARCA 406021T No MP

8121026N

Afmetingen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021S No MP
Schakelkasten

ARCA 406021S No MP

8120106N

Afmetingen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021ST No MP
Schakelkasten

ARCA 406021ST No MP

8121106N

Afmetingen - 400 x 600 x 210

ARCA 406021 Accessoires

MPS ARCA 6040
Schakelkasten

MPS ARCA 6040

8120736

Montageplaat
PMK ARCA 60
Schakelkasten

PMK ARCA 60

8120844

Paalbevestiging (set)
MPP ARCA 4060
Schakelkasten

MPP ARCA 4060

8120933

Telequick montageplaat
DSP ARCA HRS
Schakelkasten

DSP ARCA HRS

8120963

Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine
IDS ARCA 4060
Schakelkasten

IDS ARCA 4060

8120913

Binnendeur (set)
DSP ARCA HLS
Schakelkasten

DSP ARCA HLS

8120962

Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
MPMP ARCA 6040
Schakelkasten

MPMP ARCA 6040

8120925

Montageplaat
DRS ARCA 406021
Schakelkasten

DRS ARCA 406021

8120797

DIN-rail montageframe (set)