Home / Producten / ARCA 403021 / 8121087
ARCA 403021ST main image
ARCA 403021ST main image
ARCA 403021ST main image
ARCA 403021ST thumb 1
ARCA 403021ST thumb 2
ARCA 403021ST thumb 3

ARCA 403021ST

8121087

Afmetingen - 400 x 300 x 210

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, Swinghandle, hinges on the long side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074318756

SSTL Nr. : 3425150

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507044

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK09

Hoogte (mm) : 400

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 210

Hoogte (inch) : 15.75

Breedte (inch) : 11.81

Diepte (inch) : 8.27

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Rookkleurig transparant

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 29.328

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121025_FIBOX Arca IEC 405021T.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FCX_403018_B.dwg
  • 8121087_FIBOX ARCA IEC 403021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 403003T.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ARCA 403021ST 8121087 Accessoires

DRS ARCA 403021
Schakelkasten

DRS ARCA 403021

8120765

DIN-rail montageframe (set)
RCS ARCA 4030
Schakelkasten

RCS ARCA 4030

8120943

Regendak voor 4030
IDS ARCA 4030
Schakelkasten

IDS ARCA 4030

8120713

Binnendeur (set)
PMK ARCA 30
Schakelkasten

PMK ARCA 30

8120841

Paalbevestiging (set)
DSP ARCA VLS
Schakelkasten

DSP ARCA VLS

8120960

Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
MPMP ARCA 4030
Schakelkasten

MPMP ARCA 4030

8120922

Montageplaat multiperforated
DSP ARCA VRS
Schakelkasten

DSP ARCA VRS

8120961

Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein
MPS ARCA 4030
Schakelkasten

MPS ARCA 4030

8120733

Montageplaat
MPP ARCA 4030
Schakelkasten

MPP ARCA 4030

8120753

Telequick montageplaat
MPX ARCA 4030
Schakelkasten

MPX ARCA 4030

8120743

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

ARCA 403021ST

Fibox
8121087_ARCA 403021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 403021ST

Artikelnr. : 8121087

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, Swinghandle, hinges on the long side

EAN: : 6418074318756

El. number :

  • Finland : 3425150
  • Zweden : 2507044

Bestaande uit : Cabinet base, door with PUR gasket, mounting plate, screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

8121025_FIBOX Arca IEC 405021T
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 400 300 210
inch : 15.75 11.81 8.27
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Rookkleurig transparant
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
DRS ARCA 403021 DIN-rail montageframe (set)
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030 Regendak voor 4030
(30 x 300 x 20)
IDS ARCA 4030 Binnendeur (set)
(385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30 Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030 Montageplaat multiperforated
(350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030 Montageplaat
(350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030 Telequick montageplaat
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Montageplaat hardpapier geïsoleerd
(350 x 250 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA