Home / Producten / ARCA 403021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 403021
Schakelkasten

ARCA 403021

8120007

Afmetingen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021T
Schakelkasten

ARCA 403021T

8121007

Afmetingen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021S
Schakelkasten

ARCA 403021S

8120087

Afmetingen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021ST
Schakelkasten

ARCA 403021ST

8121087

Afmetingen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021 No MP
Schakelkasten

ARCA 403021 No MP

8120007N

Afmetingen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021S No MP
Schakelkasten

ARCA 403021S No MP

8120087N

Afmetingen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021T No MP
Schakelkasten

ARCA 403021T No MP

8121007N

Afmetingen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021ST No MP
Schakelkasten

ARCA 403021ST No MP

8121087N

Afmetingen - 400 x 300 x 210

ARCA 403021 Accessoires

DRS ARCA 403021
Schakelkasten

DRS ARCA 403021

8120765

DIN-rail montageframe (set)
RCS ARCA 4030
Schakelkasten

RCS ARCA 4030

8120943

Regendak voor 4030
IDS ARCA 4030
Schakelkasten

IDS ARCA 4030

8120713

Binnendeur (set)
PMK ARCA 30
Schakelkasten

PMK ARCA 30

8120841

Paalbevestiging (set)
DSP ARCA VLS
Schakelkasten

DSP ARCA VLS

8120960

Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
MPMP ARCA 4030
Schakelkasten

MPMP ARCA 4030

8120922

Montageplaat multiperforated
DSP ARCA VRS
Schakelkasten

DSP ARCA VRS

8120961

Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein
MPS ARCA 4030
Schakelkasten

MPS ARCA 4030

8120733