RCS ARCA 4030 main image
RCS ARCA 4030 thumb 1

RCS ARCA 4030

8120943

Regendak met bevestigingsschroeven

Afmetingen - 30 x 300 x 20

Datablad downloaden

Beschrijving : Regendak voor 4030

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074093202

SSTL Nr. : 3424655

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095834

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508169

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 30

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 20

Hoogte (inch) : 1.18

Breedte (inch) : 11.81

Diepte (inch) : 1.18

Materiaal: : Roestvast staal

CAD-tekeningen

  • RCS_ARCA_4030.dwg
  • RCS_ARCA_4030.dxf
  • RCS_ARCA_4030.step
  • RCS_ARCA_4030.x_t
  • RCS_ARCA_4030.zip
  • 8120943_FIBOX_ARCA_IEC_RCS_ARCA_4030.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

RCS ARCA 4030

Fibox
8120943_RCS_ARCA_4030_1_72dpi

Sample image

Order symbol : RCS ARCA 4030

Artikelnr. : 8120943

Beschrijving : Regendak voor 4030

EAN: : 6418074093202

El. number :

  • Finland : 3424655
  • Denemarken : 8212095834
  • Zweden : 2508169

Bestaande uit : Regendak met bevestigingsschroeven

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 30 300 20
inch : 1.18 11.81 1.18
Materialen: :
Materiaal: : Roestvast staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd