Home / Producten / ARCA 203015 / 8121020
ARCA 203015T main image
ARCA 203015T main image
ARCA 203015T main image
ARCA 203015T thumb 1
ARCA 203015T thumb 2
ARCA 203015T thumb 3

ARCA 203015T

8121020

Afmetingen - 200 x 300 x 150

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, 1-point locking, hinges on the short side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074318619

SSTL Nr. : 3425136

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506789

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IK09

Hoogte (mm) : 200

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 7.87

Breedte (inch) : 11.81

Diepte (inch) : 5.91

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Rookkleurig transparant

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 10.998

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121020_FIBOX ARCA IEC 203015T.pdf Downloaden
Certificate FI 40467.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FCX_302012_B.dwg
  • FCX_203003_C.dwg
  • 8121020_FIBOX ARCA IEC 203015T.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ARCA 203015T 8121020 Accessoires

MPMP ARCA 3020
Schakelkasten

MPMP ARCA 3020

8120920

Montageplaat multiperforated
IDS ARCA 2030
Schakelkasten

IDS ARCA 2030

8120910

Binnendeur (set)
MPP ARCA 2030
Schakelkasten

MPP ARCA 2030

8120930

Telequick montageplaat
MPS ARCA 3020
Schakelkasten

MPS ARCA 3020

8120731

Montageplaat
DRS ARCA 203015
Schakelkasten

DRS ARCA 203015

8120791

DIN-rail montageframe (set)
RCS ARCA 2030
Schakelkasten

RCS ARCA 2030

8120940

Regendak voor 2030
PMK ARCA 30
Schakelkasten

PMK ARCA 30

8120841

Paalbevestiging (set)
MPX ARCA 3020
Schakelkasten

MPX ARCA 3020

8120741

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

ARCA 203015T

Fibox
8121020_ARCA 203015T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 203015T

Artikelnr. : 8121020

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, 1-point locking, hinges on the short side

EAN: : 6418074318619

El. number :

  • Finland : 3425136
  • Zweden : 2506789

Bestaande uit : Cabinet base, door with PUR gasket, mounting plate, screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

8121020_FIBOX ARCA IEC 203015T
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 200 300 150
inch : 7.87 11.81 5.91
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Rookkleurig transparant
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MPMP ARCA 3020 Montageplaat multiperforated
(250 x 150 x 1.5)
IDS ARCA 2030 Binnendeur (set)
MPP ARCA 2030 Telequick montageplaat
(150 x 250 x 2)
MPS ARCA 3020 Montageplaat
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 203015 DIN-rail montageframe (set)
(285 x 185 x 35)
RCS ARCA 2030 Regendak voor 2030
(30 x 300 x 20)
PMK ARCA 30 Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35)
MPX ARCA 3020 Montageplaat hardpapier geïsoleerd
(250 x 150 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467