MPP ARCA 2030

8120930

Een montageplaat

Afmetingen - 150 x 250 x 2

Datablad downloaden

Beschrijving : Telequick montageplaat

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 200x300x150

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074090423

SSTL Nr. : 3424634

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054668

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 150

Breedte (mm) : 250

Diepte (mm) : 2

Hoogte (inch) : 5.91

Breedte (inch) : 9.84

Diepte (inch) : 0.08

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

8120930_MPP 2030 DIM.jpg Downloaden

CAD-tekeningen

  • 8120930_FIBOX_ARCA_IEC_MPP_ARCA_2030.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MPP ARCA 2030

Fibox
8120930_MPP_ARCA_2030_1_300dpi

Sample image

Order symbol : MPP ARCA 2030

Artikelnr. : 8120930

Beschrijving : Telequick montageplaat

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 200x300x150

EAN: : 6418074090423

El. number :

  • Finland : 3424634
  • Denemarken : 8212054668

Bestaande uit : Een montageplaat

8120930_MPP 2030 DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 150 250 2
inch : 5.91 9.84 0.08
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd