Home / Producten / ARCA 203015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 203015
Schakelkasten

ARCA 203015

8120020

Afmetingen - 200 x 300 x 150

ARCA 203015T
Schakelkasten

ARCA 203015T

8121020

Afmetingen - 200 x 300 x 150

ARCA 203015 No MP
Schakelkasten

ARCA 203015 No MP

8120020N

Afmetingen - 200 x 300 x 150

ARCA 203015T No MP
Schakelkasten

ARCA 203015T No MP

8121020N

Afmetingen - 200 x 300 x 150

ARCA 203015 Accessoires

MPMP ARCA 3020
Schakelkasten

MPMP ARCA 3020

8120920

Montageplaat multiperforated
IDS ARCA 2030
Schakelkasten

IDS ARCA 2030

8120910

Binnendeur (set)
MPP ARCA 2030
Schakelkasten

MPP ARCA 2030

8120930

Telequick montageplaat
MPS ARCA 3020
Schakelkasten

MPS ARCA 3020

8120731

Montageplaat
DRS ARCA 203015
Schakelkasten

DRS ARCA 203015

8120791

DIN-rail montageframe (set)
RCS ARCA 2030
Schakelkasten

RCS ARCA 2030

8120940

Regendak voor 2030
PMK ARCA 30
Schakelkasten

PMK ARCA 30

8120841

Paalbevestiging (set)
MPX ARCA 3020
Schakelkasten

MPX ARCA 3020

8120741

Montageplaat hardpapier geïsoleerd