Home / Producten / PCM 100
MNX image

MNX

De MNX serie omvat meer dan 260 verschillende modellen. Kies voor MNX als u altijd de juiste behuizing beschikbaar wilt hebben, ongeacht de omgevingsomstandigheden en inbouwhoogte. MNX biedt de optimale oplossing voor het beschermen van alle soorten elektrische en elektronische componenten.

  • Afmetingen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm hoog PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PCM 100/60 G
Behuizingen

PCM 100/60 G

6016301

Afmetingen - 130 x 80 x 60

PCM 100/75 G
Behuizingen

PCM 100/75 G

6016302

Afmetingen - 130 x 80 x 75

PCM 100/100 G
Behuizingen

PCM 100/100 G

6016303

Afmetingen - 130 x 80 x 100

PCM 100/125 G
Behuizingen

PCM 100/125 G

6016304

Afmetingen - 130 x 80 x 125

PCM 100/75 T
Behuizingen

PCM 100/75 T

6016902

Afmetingen - 130 x 80 x 75

PCM 100/100 T
Behuizingen

PCM 100/100 T

6016903

Afmetingen - 130 x 80 x 100

PCM 100/125 T
Behuizingen

PCM 100/125 T

6016904

Afmetingen - 130 x 80 x 125

PCM 100 Accessoires

MIV 10
Behuizingen

MIV 10

5514082

DIN-rail 35
MIV 5
Behuizingen

MIV 5

5514081

DIN-rail 35
MIV 100
Behuizingen

MIV 100

5514076

Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
FP 22046
Behuizingen

FP 22046

8522346

Wandbevestigingsogen set