Home / Producten / EKO
EK image

EK

De EK-serie is zeer geschikt voor toepassingen met zowel enkele opzichzelfstaande behuizingen als modulaire verdelers. EK biedt een uitgebreide aanbod van maten, verschillende diepten en  talrijke accessoires.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm 
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
EKOE 130 G
Behuizingen

EKOE 130 G

2538037

Afmetingen - 280 x 280 x 130

EKOE 180 G
Behuizingen

EKOE 180 G

2538040

Afmetingen - 280 x 280 x 180

EKOE 130 T
Behuizingen

EKOE 130 T

2538137

Afmetingen - 280 x 280 x 130

EKOE 180 T
Behuizingen

EKOE 180 T

2538140

Afmetingen - 280 x 280 x 180

EKOE
Behuizingen

EKOE

3530095

Afmetingen - 280 x 280 x 100

EKO 30-G
Behuizingen

EKO 30-G

3730096

Afmetingen - 280 x 280 x 30

EKO 80-G
Behuizingen

EKO 80-G

3730558

Afmetingen - 280 x 280 x 80

EKO 30-T
Behuizingen

EKO 30-T

3720096

Afmetingen - 280 x 280 x 30

EKO 80-T
Behuizingen

EKO 80-T

3720558

Afmetingen - 280 x 280 x 80

OEL24-1

OEL24-1

2550000

Afmetingen - 280 x 280 x 160

EKOE MPI 130G
Behuizingen

EKOE MPI 130G

2538237

Afmetingen - 280 x 280 x 130

EKOE MPI 130T
Behuizingen

EKOE MPI 130T

2538337

Afmetingen - 280 x 280 x 130

MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M
Behuizingen

MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M

2539603

Afmetingen - 280 x 280 x 130

EKO 30-T-2FSH
Behuizingen

EKO 30-T-2FSH

3520096

Afmetingen - 280 x 280 x 30

EKO 30-G-2FSH
Behuizingen

EKO 30-G-2FSH

3530096

Afmetingen - 280 x 280 x 30

OGL24II-1

OGL24II-1

2550362

Afmetingen - 280 x 280 x 55

EKO 80-T-2FSH
Behuizingen

EKO 80-T-2FSH

3520558

Afmetingen - 280 x 280 x 80

EKO 80-G-2FSH
Behuizingen

EKO 80-G-2FSH

3530558

Afmetingen - 280 x 280 x 80

EKO Accessoires

EKOZR
Behuizingen

EKOZR

3730093

Verhogingsrand (50 mm)
EKV 22
Behuizingen

EKV 22

3770648

DIN-rail 35
EKOVT
Behuizingen

EKOVT

3770551

Montageplaat
MPI EKO 2828
Behuizingen

MPI EKO 2828

3770102

Kunststof montageplaat geperforeerd
DRS EKO 2828 2x14M

DRS EKO 2828 2x14M

3770203

DIN-rail set