Home / nl / EK - Accessories / DRS EKO 2828 2x14M
default product image showing fibox logo

DRS EKO 2828 2x14M

3770203

DIN-rail systeem met frontplaat

Afmetingen - 264 x 264 x 90

Datablad downloaden

Beschrijving : DIN-rail set

EAN: : 6418074320353

SSTL Nr. : 3424828

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212053025

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507797

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 264

Breedte (mm) : 264

Diepte (mm) : 90

Hoogte (inch) : 10.39

Breedte (inch) : 10.39

Diepte (inch) : 3.54

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

3770203_FIBOX_DRS_EKO_2828_2x14M_DIM.dwg Downloaden

CAD-tekeningen

  • 3770203_FIBOX_DRS_EKO_2828_2x14M.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

DRS EKO 2828 2x14M

Fibox

Sample image

Order symbol : DRS EKO 2828 2x14M

Artikelnr. : 3770203

Beschrijving : DIN-rail set

EAN: : 6418074320353

El. number :

  • Finland : 3424828
  • Denemarken : 8212053025
  • Zweden : 2507797

Bestaande uit : DIN-rail systeem met frontplaat

3770203_FIBOX_DRS_EKO_2828_2x14M_DIM.DWG
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 264 264 90
inch : 10.39 10.39 3.54
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -

Nieuwste artikelen

Bekijk alle artikelen
featured image for post: Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Product News

18 mrt 2026

Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Snellere inspecties. Veiliger gebruik. Slimmer ...