Een montageplaat
EK / EK - Accessories / EKOVT
EKOVT 3770551
Afmetingen 238 x 238 x 1.5
Afmetingen 9.37 x 9.37 x 0.06
Bestaande uit : Een montageplaat
Technische gegevens
Artikelnr. : 3770551
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : 280x280x130, 280x280x180, 560x280x130
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074039774
SSTL Nr. : 3424880
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007835
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538307
Electric No. Norway : 2599288
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 238
Breedte (mm) : 238
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 9.37
Breedte (inch) : 9.37
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
EK / EK - Accessories / EKOVT
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKOVT
Sample image
Order symbol : EKOVT
Artikelnr. : 3770551
Beschrijving : Montageplaat
Opmerkingen : 280x280x130, 280x280x180, 560x280x130
EAN: : 6418074039774
El. number :
- Finland : 3424880
- Denemarken : 8212007835
- Zweden : 2538307
Bestaande uit : Een montageplaat
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 238 | 238 | 1.5 |
| inch : | 9.37 | 9.37 | 0.06 |
| Materiaal: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Temperatuurbereik : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )