Home / Producten / EKJ
EK image

EK

De EK-serie is zeer geschikt voor toepassingen met zowel enkele opzichzelfstaande behuizingen als modulaire verdelers. EK biedt een uitgebreide aanbod van maten, verschillende diepten en  talrijke accessoires.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm 
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
EKJB 130 G
Behuizingen

EKJB 130 G

2538013

Afmetingen - 280 x 190 x 130

EKJB 180 G
Behuizingen

EKJB 180 G

2538016

Afmetingen - 280 x 190 x 180

EKJB 130 T
Behuizingen

EKJB 130 T

2538113

Afmetingen - 280 x 190 x 130

EKJB 180 T
Behuizingen

EKJB 180 T

2538116

Afmetingen - 280 x 190 x 180

EKJB
Behuizingen

EKJB

3530140

Afmetingen - 280 x 190 x 100

EKJ 30-G
Behuizingen

EKJ 30-G

3730146

Afmetingen - 280 x 190 x 30

EKJ 80-G
Behuizingen

EKJ 80-G

3730556

Afmetingen - 280 x 190 x 80

EKJ 30-T
Behuizingen

EKJ 30-T

3720146

Afmetingen - 280 x 190 x 30

EKJ 80-T
Behuizingen

EKJ 80-T

3720556

Afmetingen - 280 x 190 x 80

CUAL EK 281913 G 50mm2
Behuizingen

CUAL EK 281913 G 50mm2

2674640

Afmetingen - 280 x 190 x 130

JBL12-1
Behuizingen

JBL12-1

2550005

Afmetingen - 280 x 190 x 160

JGL12II-1
Behuizingen

JGL12II-1

2550361

Afmetingen - 280 x 190 x 55

JGL13-1
Behuizingen

JGL13-1

2550364

Afmetingen - 280 x 190 x 40

EKJB MPI 130G
Behuizingen

EKJB MPI 130G

2538213

Afmetingen - 280 x 190 x 130

EKJB MPI 130T
Behuizingen

EKJB MPI 130T

2538313

Afmetingen - 280 x 190 x 130

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Behuizingen

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M

2539601

Afmetingen - 280 x 190 x 130

EKJ 30-T-FSH19 cover
Behuizingen

EKJ 30-T-FSH19 cover

3620146

Afmetingen - 280 x 190 x 30

EKJ 30-G-FSH19 cover
Behuizingen

EKJ 30-G-FSH19 cover

3630146

Afmetingen - 280 x 190 x 30

EKJ 30-G-2FSH
Behuizingen

EKJ 30-G-2FSH

3530146

Afmetingen - 280 x 190 x 30

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M
Behuizingen

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

2539602

Afmetingen - 280 x 190 x 130

EKJ 30-T-2FSH
Behuizingen

EKJ 30-T-2FSH

3520146

Afmetingen - 280 x 190 x 30

EKJ 80-G-2FSH
Behuizingen

EKJ 80-G-2FSH

3530556

Afmetingen - 280 x 190 x 80

EKJ 80-T-2FSH
Behuizingen

EKJ 80-T-2FSH

3520556

Afmetingen - 280 x 190 x 80

EKJ Accessoires

EKV 12
Behuizingen

EKV 12

3770647

DIN-rail 35
EKJVT
Behuizingen

EKJVT

3770549

Montageplaat
EKV 22
Behuizingen

EKV 22

3770648

DIN-rail 35
EKJZR
Behuizingen

EKJZR

3730153

Verhogingsrand (50 mm)
MPI EKJ 2819
Behuizingen

MPI EKJ 2819

3770101

Kunststof montageplaat geperforeerd
DRS EKJ 1928 1x14M

DRS EKJ 1928 1x14M

3770202

DIN-rail set
DRS EKJ 2819 2x9M

DRS EKJ 2819 2x9M

3770201

DIN-rail set