EKJVT main image
EKJVT thumb 1

EKJVT

3770549

Een montageplaat

Afmetingen - 238 x 158 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 280x190x130, 280x190x180

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074039750

SSTL Nr. : 3424887

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007819

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538303

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 238

Breedte (mm) : 158

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 9.37

Breedte (inch) : 5.83

Diepte (inch) : 0.04

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

3770549 EKJVT 10549_B2.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 3770549 EKJVT 10549_B2.dwg
  • 3770549 EKJVT 10549_B2.dxf
  • 3770549_EKJVT 1.5.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

EKJVT

Fibox
3770549_EKJVT_mounting_plate_72dpi

Sample image

Order symbol : EKJVT

Artikelnr. : 3770549

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 280x190x130, 280x190x180

EAN: : 6418074039750

El. number :

  • Finland : 3424887
  • Denemarken : 8212007819
  • Zweden : 2538303

Bestaande uit : Een montageplaat

3770549 EKJVT 10549_B2
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 238 158 1.5
inch : 9.37 5.83 0.04
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd