Home / nl / EK - Accessories / DRS EKJ 2819 2x9M
DRS EKJ 2819 2x9M main image
DRS EKJ 2819 2x9M thumb 1

DRS EKJ 2819 2x9M

3770201

DIN-rail systeem met frontplaat

Afmetingen - 264 x 174 x 90

Datablad downloaden

Beschrijving : DIN-rail set

EAN: : 6418074320315

SSTL Nr. : 3424826

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212053009

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507795

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 264

Breedte (mm) : 174

Diepte (mm) : 90

Hoogte (inch) : 10.39

Breedte (inch) : 6.85

Diepte (inch) : 3.54

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

3770201_FIBOX_DRS_EKJ_2819_2x9M_DIM.dwg Downloaden

CAD-tekeningen

  • 3770201_FIBOX_DRS_EKJ_2819_2x9M.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

DRS EKJ 2819 2x9M

Fibox
3770201_72dpi

Sample image

Order symbol : DRS EKJ 2819 2x9M

Artikelnr. : 3770201

Beschrijving : DIN-rail set

EAN: : 6418074320315

El. number :

  • Finland : 3424826
  • Denemarken : 8212053009
  • Zweden : 2507795

Bestaande uit : DIN-rail systeem met frontplaat

3770201_FIBOX_DRS_EKJ_2819_2x9M_DIM.DWG
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 264 174 90
inch : 10.39 6.85 3.54
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -