Home / Producten / ALU 1616
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 161609
Behuizingen

ALN 161609

7811270

Afmetingen - 162 x 163 x 91

ALN 161609 UP
Behuizingen

ALN 161609 UP

7831270

Afmetingen - 162 x 163 x 91

ALU 1616 Accessoires

ARH 16
Behuizingen

ARH 16

9822003

DIN-rail 35
ARM 0615
Behuizingen

ARM 0615

9820011

DIN-rail 15
AM 1616
Behuizingen

AM 1616

9511149

Montageplaat
MR 75005
Behuizingen

MR 75005

7075005

Selftapping taptite screw M5, for enclosures:
MRS 28541
Behuizingen

MRS 28541

7028541

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)