Een DIN-rail
ALUN / ALU Accessories / ARH 16
ARH 16 9822003
Afmetingen 140 x 35 x 7
Afmetingen 5.51 x 1.38 x 0.28
Bestaande uit : Een DIN-rail
Technische gegevens
Artikelnr. : 9822003
Beschrijving : DIN-rail 35
Opmerkingen : 160x160x91, 163x162x91
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034281
SSTL Nr. : 3423970
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005280
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508140
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 140
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 5.51
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
ALUN / ALU Accessories / ARH 16
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ARH 16
Sample image
Order symbol : ARH 16
Artikelnr. : 9822003
Beschrijving : DIN-rail 35
Opmerkingen : 160x160x91, 163x162x91
EAN: : 6418074034281
El. number :
- Finland : 3423970
- Denemarken : 8212005280
- Zweden : 2508140
Bestaande uit : Een DIN-rail
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 140 | 35 | 7 |
| inch : | 5.51 | 1.38 | 0.28 |
| Materiaal: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )