ALN
Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.
- Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
- ALU: IP 66/67/68; IK 10
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Slagvastheid (IK)
Afmetingen
Height (mm)
Width (mm)
Depth (mm)
Geen resultaten gevonden
Please try a different search term