Home / Producten / ALU 0813
ALN image

ALN

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ALN 081306
Behuizingen

ALN 081306

7811150

Afmetingen - 81 x 127 x 57

ALN 081306 UP
Behuizingen

ALN 081306 UP

7831150

Afmetingen - 81 x 127 x 57

ALU 0813 Accessoires

ARM 0813
Behuizingen

ARM 0813

9820010

DIN-rail 15
MR 75003
Behuizingen

MR 75003

7075003

Selftapping taptite screw M3, for enclosures:
AM 0813
Behuizingen

AM 0813

9511043

Montageplaat
MRS 28540
Behuizingen

MRS 28540

7028540

Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks)