Home / nl / ALU Accessories / AM 0813
AM 0813 main image
AM 0813 main image
AM 0813 thumb 1
AM 0813 thumb 2

AM 0813

9511043

Een montageplaat

Afmetingen - 69 x 114 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 127x81x57, 252x81x57

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074033802

SSTL Nr. : 3423944

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212004951

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536347

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 69

Breedte (mm) : 114

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 2.72

Breedte (inch) : 4.49

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

AM_0813.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • AM 0813.step
  • AM 0813.x_t
  • AM 0813.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

AM 0813

Fibox
9511043_AM_0813_mounting_plate_2_72dpi

Sample image

Order symbol : AM 0813

Artikelnr. : 9511043

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 127x81x57, 252x81x57

EAN: : 6418074033802

El. number :

  • Finland : 3423944
  • Denemarken : 8212004951
  • Zweden : 2536347

Bestaande uit : Een montageplaat

AM_0813
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 69 114 1.5
inch : 2.72 4.49 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -