Een DIN-rail
ALUN / ALU Accessories / ARM 0813
ARM 0813 9820010
Afmetingen 115 x 35 x 7
Afmetingen 4.53 x 1.38 x 0.3
Bestaande uit : Een DIN-rail
Technische gegevens
Artikelnr. : 9820010
Beschrijving : DIN-rail 15
Opmerkingen : 127x81x57
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034212
SSTL Nr. : 3423964
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005219
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508135
Electric No. Norway : 2536776
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 115
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 4.53
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.3
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
ALUN / ALU Accessories / ARM 0813
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ARM 0813
Sample image
Order symbol : ARM 0813
Artikelnr. : 9820010
Beschrijving : DIN-rail 15
Opmerkingen : 127x81x57
EAN: : 6418074034212
El. number :
- Finland : 3423964
- Denemarken : 8212005219
- Zweden : 2508135
Bestaande uit : Een DIN-rail
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 115 | 35 | 7 |
| inch : | 4.53 | 1.38 | 0.3 |
| Materiaal: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )