Offre et services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / fr / ARCA 304021 / ARCA 304021T No MP
ARCA 304021T No MP main image
ARCA 304021T No MP main image
ARCA 304021T No MP main image
ARCA 304021T No MP thumb 1
ARCA 304021T No MP thumb 2
ARCA 304021T No MP thumb 3

ARCA 304021T No MP

8121023N

Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 300 x 400 x 210

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074318701

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IK09

Longueur en mm : 300

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 210

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Gris fumé

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121023N_FIBOX Arca IEC 304021T.jpg Télécharger
Certificate FI 40467.pdf Télécharger
MD_FIBOX_ARCA.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FCX_403018_B.dwg
  • 8121023N_FIBOX ARCA IEC 304021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 304003T.dwg

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARCA 304021T No MP 8121023N Accessoires

DRS ARCA 304021
Armoires Electriques

DRS ARCA 304021

8120794

Châssis et plastron isolant
DSP ARCA HRS
Armoires Electriques

DSP ARCA HRS

8120963

Porte bouchon ARCA, horizontale, droite, petite
DSP ARCA HLS
Armoires Electriques

DSP ARCA HLS

8120962

Porte bouchon ARCA, horizontale, à gauche, petite
IDS ARCA 3040
Armoires Electriques

IDS ARCA 3040

8120911

Kit de porte intérieure
RCS ARCA 3040
Armoires Electriques

RCS ARCA 3040

8120942

Toit de la pluie pour 3040
PMK ARCA 40
Armoires Electriques

PMK ARCA 40

8120842

Kit de fixation sur Poteau
MPP ARCA 3040
Armoires Electriques

MPP ARCA 3040

8120931

Platine de montage perforée
MPMP ARCA 4030
Armoires Electriques

MPMP ARCA 4030

8120922

Platine de montage multiperforée
MPS ARCA 4030
Armoires Electriques

MPS ARCA 4030

8120733

Platine de montage
MPX ARCA 4030
Armoires Electriques

MPX ARCA 4030

8120743

Platine de montage

ARCA 304021T No MP

Fibox
8121023N_ARCA 304021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 304021T No MP

Code article : 8121023N

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074318701

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8121023N_FIBOX Arca IEC 304021T
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 300 400 210
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Gris fumé
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
DRS ARCA 304021 Châssis et plastron isolant
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA HRS Porte bouchon ARCA, horizontale, droite, petite
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA HLS Porte bouchon ARCA, horizontale, à gauche, petite
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 3040 Kit de porte intérieure
RCS ARCA 3040 Toit de la pluie pour 3040
(30 x 400 x 20)
PMK ARCA 40 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
MPP ARCA 3040 Platine de montage perforée
(250 x 350 x 2)
MPMP ARCA 4030 Platine de montage multiperforée
(350 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 4030 Platine de montage
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Platine de montage
(350 x 250 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Derniers articles

Voir tous les articles
featured image for post: Relever le défi de la visibilité : présentation de la porte transparente ARCA

Actualités produits

17 mars 2026

Relever le défi de la visibilité : présentation de la porte transparente ARCA

Des inspections plus rapides. Des opérations ...