Offre et services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / fr / ARCA 302015 / ARCA 302015T No MP
ARCA 302015T No MP main image
ARCA 302015T No MP thumb 1

ARCA 302015T No MP

8121002N

Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 300 x 200 x 150

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, serrure 1 point, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074318640

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IK09

Longueur en mm : 300

Largeur en mm : 200

Hauteur en mm : 150

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Gris fumé

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121002N_FIBOX ARCA IEC 302015T.jpg Télécharger
Certificate FI 40467.pdf Télécharger
MD_FIBOX_ARCA.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FCX_302012_B.dwg
  • 8121002N_FIBOX ARCA IEC 302015T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 302003T.dwg

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARCA 302015T No MP 8121002N Accessoires

MPP ARCA 3020
Armoires Electriques

MPP ARCA 3020

8120751

Platine de montage perforée
DRS ARCA 302015
Armoires Electriques

DRS ARCA 302015

8120760

Châssis et plastron isolant
MPMP ARCA 3020
Armoires Electriques

MPMP ARCA 3020

8120920

Platine de montage multiperforée
PMK ARCA 20
Armoires Electriques

PMK ARCA 20

8120840

Kit de fixation sur Poteau
RCS ARCA 3020
Armoires Electriques

RCS ARCA 3020

8120941

Toit de la pluie pour 3020
MPS ARCA 3020
Armoires Electriques

MPS ARCA 3020

8120731

Platine de montage
IDS ARCA 3020
Armoires Electriques

IDS ARCA 3020

8120711

Kit de porte intérieure
MPX ARCA 3020
Armoires Electriques

MPX ARCA 3020

8120741

Platine de montage

ARCA 302015T No MP

Fibox
8121002N_ARCA 302015T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 302015T No MP

Code article : 8121002N

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, serrure 1 point, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074318640

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8121002N_FIBOX ARCA IEC 302015T
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 300 200 150
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Gris fumé
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MPP ARCA 3020 Platine de montage perforée
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015 Châssis et plastron isolant
(285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020 Platine de montage multiperforée
(250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020 Toit de la pluie pour 3020
(30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020 Platine de montage
(250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020 Kit de porte intérieure
(285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020 Platine de montage
(250 x 150 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Derniers articles

Voir tous les articles
featured image for post: Relever le défi de la visibilité : présentation de la porte transparente ARCA

Actualités produits

17 mars 2026

Relever le défi de la visibilité : présentation de la porte transparente ARCA

Des inspections plus rapides. Des opérations ...